添加到信号链设计器

ADV7850:  完整的AV前端

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7850是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用HDMI®接收器。

该多格式3D梳状滤波解码器支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为HDMI输出流。此外,ADV7850能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。

该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。ADV7850支持四路HDMI和模拟输入模式,因此允许在模拟视频输入和HDMI之间快速切换。

ADV7850支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为HDMI输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其它SMPTE和高清标准。

ADV7850支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为HDMI输出流。一个图形端口配有内部EDID RAM。

ADV7850内置四路输入HDMI兼容型接收器,支持最高达3D 1080p 60 Hz和2160P 24 Hz的所有高清电视格式。

ADV7850通过内部密钥存储器支持完整HDCP解密。ADV7850支持同时在所有端口上执行HDCP身份验证。该功能使得HDMI端口之间可以快速切换。所有HDMI端口还都可以进行同步测量和状态监控。各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音标志,用于消除音频输出中的外来音频噪声。

此外,HDMI接收器集成了内部EDID支持,在满功率、掉电和断电模式下均可以使用。在断电模式下,内部调节器从HDMI 5 V信号为外部EDID存储器供电。

ADV7850的所有HDMI输入端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,任意两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。

ADV7850具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流解码的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括超级音频光盘(SACD,通过DSD)、DST和HBR等。

ADV7850还具有单一模式音频回授通道(ARC)特性,ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。

立体声音频ADC转换模拟音频输入,并将所得数据通过HDMI接口提供给后端。立体声音频DAC从后端接收I2S 数据,并将其转换为模拟音频输出。音频输出以高阻抗输出和驱动输出两种形式提供,驱动输出适合直接驱动耳机。

ADV7850采用先进的CMOS工艺制造,提供19 mm × 19 mm、425引脚、CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为-20℃至+70℃。

应用
- 高清电视
- 机顶盒
- 影音接收机
- 投影仪
- 视频矩阵切换器

特点和优势

主要特性

  • 四端口HDMI® XpressviewTM接收器
  • 170 MHz视频和图形数字化仪

支持HDMI

  • 支持3D电视
  • 音频回授通道(ARC)
  • 扩展色度

4:1 HDMI 297MHz接收器

  • 支持多达16路VSI(包括THX Media Director™)
  • HDMI端口支持快速切换(XpressviewTM)

高速串行输出(HDMI 297MHz)

  • 全面的发送器支持,包括加密
  • 可以在收发器配置下工作

视频/图形数字化仪

  • 可对高达1600 × 1200、60 Hz (UXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 支持最高达1080p 60 Hz格式的标清、增清和高清电视

3D梳状视频解码器

  • 全面支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
  • 自适应3D梳状滤波器视频解码器

音频编解码器

  • 24位、48 kHz立体声编解码器
  • 5声道立体声模拟输入多路复用器和一路立体声输出

通用

  • 针对HDMI和图形的内部EDID RAM
  • 支持双通道STDI(标准识别)功能,可进行双通道输入检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7850 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7850: Complete AV Front-End Datasheet (Rev 0, 05/2012) (pdf, 85 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
UG-420: Advantiv EVAL-ADV7850 Video Evaluation Board  (pdf, 326 kB) 用户指导 PDF
ADV7850 Design Support Files 用户指导 HTML
ADI AV前端帮助家庭影院设计实现影院视听效果 (30 九月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7850 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7850 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7850EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board - - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭