本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7850
推荐用于新设计完整的AV前端
- 产品模型
- 1
概述
- 四端口HDMI® XpressviewTM接收器
- 170 MHz视频和图形数字化仪
- 支持3D电视
- 音频回授通道(ARC)
- 扩展色度
- 支持多达16路VSI(包括THX Media Director™)
- HDMI端口支持快速切换(XpressviewTM)
- 全面的发送器支持,包括加密
- 可以在收发器配置下工作
- 可对高达1600 × 1200、60 Hz (UXGA)的RGB图形进行数字化处理
- 支持最高达1080p 60 Hz格式的标清、增清和高清电视
- 全面支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
- 自适应3D梳状滤波器视频解码器
- 24位、48 kHz立体声编解码器
- 5声道立体声模拟输入多路复用器和一路立体声输出
- 针对HDMI和图形的内部EDID RAM
- 支持双通道STDI(标准识别)功能,可进行双通道输入检测
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7850是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用HDMI®接收器。
该多格式3D梳状滤波解码器支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为HDMI输出流。此外,ADV7850能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。
该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。ADV7850支持四路HDMI和模拟输入模式,因此允许在模拟视频输入和HDMI之间快速切换。
ADV7850支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为HDMI输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其它SMPTE和高清标准。
ADV7850支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为HDMI输出流。一个图形端口配有内部EDID RAM。
ADV7850内置四路输入HDMI兼容型接收器,支持最高达3D 1080p 60 Hz和2160P 24 Hz的所有高清电视格式。
ADV7850通过内部密钥存储器支持完整HDCP解密。ADV7850支持同时在所有端口上执行HDCP身份验证。该功能使得HDMI端口之间可以快速切换。所有HDMI端口还都可以进行同步测量和状态监控。各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音标志,用于消除音频输出中的外来音频噪声。
此外,HDMI接收器集成了内部EDID支持,在满功率、掉电和断电模式下均可以使用。在断电模式下,内部调节器从HDMI 5 V信号为外部EDID存储器供电。
ADV7850的所有HDMI输入端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,任意两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
ADV7850具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流解码的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括超级音频光盘(SACD,通过DSD)、DST和HBR等。
ADV7850还具有单一模式音频回授通道(ARC)特性,ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。
立体声音频ADC转换模拟音频输入,并将所得数据通过HDMI接口提供给后端。立体声音频DAC从后端接收I2S 数据,并将其转换为模拟音频输出。音频输出以高阻抗输出和驱动输出两种形式提供,驱动输出适合直接驱动耳机。
ADV7850采用先进的CMOS工艺制造,提供19 mm × 19 mm、425引脚、CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为-20℃至+70℃。
应用
- 高清电视
- 机顶盒
- 影音接收机
- 投影仪
- 视频矩阵切换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7850KBCZ-5 | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7850的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论