添加到信号链设计器

ADV7844:  四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7844是一款内置12位、170 MHz视频/图形数字化仪和3D梳状滤波解码器的四通道HDMI 1.4快速切换接收机。该器件是高度灵活的36位像素输出接口,内置HDMI和图形专用EDID RAM。

如需应用列表,请参考数据手册。

特点和优势

  • 四通道HDMI 1.4快速切换接收机
  • 170 MHz视频和图形数字化仪
  • 3D梳状滤波器视频解码器
  • 支持SCART快速消隐
  • 自适应HDMI均衡器
  • 集成式CEC控制器
  • 支持HDMI中继器
  • 高级VBI数据分隔器
  • 4:1 HDMI 1.4 225 MHz接收器
  • Xpressview™HDMI快速切换端口
    支持ARC的2个ARC接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7844 功能框图

EngineerZone

欲获得该产品的相关支持,请访问 EngineerZone视频支持社区
查看 ADV7844 设计支持文件

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7844 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7844KBCZ-5 产品状态: 联络ADI CHIP SCALE BGA 425 工业 Tray, 84 $ 22.80 $ 17.10 Y  材料信息 查看PCN 订购