添加到信号链设计器

ADV7802:  12-Bit、SDTV/HDTV 3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器

产品详情

ADV7802是一款高质量、单芯片、多格式3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器。该多格式3D梳状滤波器支持将PAL、NTSC和SECAM标准分量或S-Video转换为数字ITU-R BT.656格式。ADV7802还支持将RGB/YPbPr分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。

ADV7802支持诸如525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p的标准以及许多其他的HD和SMPTE标准的分量视频。ADV7802支持图形数字化,能够将VGA的RGB图形信号数字化为SXGA速率,并转化为数字RGB或YCrCb像素输出流。ADV7802同时处理CVBS和标清RGB信号的能力实现了SCART和覆盖功能。

ADV7800含有两个主处理部分。第一部分是标清处理器(SDP),处理所有PAL、NTSC、SECAM和分量(高达525p/625p)信号类型。第二部分是分量处理器(CP),处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。

应用

  • AV接收器
  • LCD HDTVs
  • PDP HDTVs
  • CRT HDTVs
  • 具有PVR的HDTV STB
  • 支持逐行扫描输入的DVD录像机
  • 特点和优势

    • 4个噪声整形视频(NSV)12-bit ADC
    • 真12位高动态范围处理
    • 12通道模拟输入多路复用
    • 36-bit 数字YCbCr/RGB输出
    • 12位深色处理
    • 模拟显示器输出
    • 支持NTSC/PAL/SECAM彩色标准
    • NTSC/PAL 3D梳状滤波器
    • 3D噪声抑制(DNR)
    • 具有帧同步的高级时基校正(TBC)
    • 支持525i和625i标准的隔行-逐行转换
    • 高级VBI数据分割器,包括Teletext、CC和V-chip

    功能框图ADV7802

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADV7802: 12-Bit, SDTV/HDTV 3D Comb Filter,Video Decoder, and Graphics Digitizer Data Sheet (Rev D, 08/2011) (pdf, 794 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1260: 视频解码器、HDMI接收器和收发器的晶振设计考虑因素  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1180: 针对生产后自测优化视频平台  (pdf, 403 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法  (pdf, 281 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
    Optimizing standard-definition video on high-definition displays
    The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
    (EDN, February 5, 2009)
    技术文章 HTML
    Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
    ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
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
    ADV7802 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADV7802BSTZ-150 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 176 待定 Tray, 40 $ 24.70 $ 19.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADV7802BSTZ-80 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 176 待定 Tray, 40 $ 19.01 $ 14.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片