添加到信号链设计器

ADV7181C:  10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

产品详情

ADV7181C是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i等标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。该器件也支持图形数字化,能够对VGA至XGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字DDR RGB或YCrCb像素输出流。此外能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。这些信号的混合由快速消隐引脚控制。

ADV7181C主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。

注意,ADV7181C具有独特的软件和硬件配置要求。更多信息参见本数据手册的第19页。

应用 - 车载娱乐设备
- 高清电视
- 液晶/DLP投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机
- AVR接收机

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 四个10位ADC,采样速率最高可达110 MHz
  • 6 个模拟输入通道
  • 支持SCART快速消隐
  • 内部抗混叠滤波器
  • 支持NTSC、PAL、SECAM色彩标准
  • 支持525p/625p分量逐行扫描
  • 支持720p/1080i分量高清电视
  • 可对最高达1280 × 1024、60 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 3 × 3 颜色空间转换矩阵
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 12位4:4:4 DDR、8/10/16/20位SDR像素输出接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7181C 功能框图

技术支持

EngineerZone

欲获得该产品的相关支持,请访问EngineerZone视频支持社区
查看 ADV7181C 设计支持文件

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7181C:10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪 数据手册 (Rev E, 08/2012) (pdf, 469 kB) 产品数据手册 PDF
ADV7181C:10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev E, 08/2012) (pdf, 469 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
ADV7181C Design Support Files 用户指导 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技术文章 HTML
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
ADV7181C 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7181CBSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Tray, 160 $ 8.00 $ 6.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7181CBSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Reel, 1500 - $ 6.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7181CWBSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Tray, 160 - - Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADV7181CWBSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Reel, 1500 - - Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7181C评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7181CLQEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 600.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭