AD7879

量产

用于触摸屏的低成本控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4线触摸屏接口
  • 电源电压:1.6V~3.6V
  • 中值滤波器与均值滤波器,用于降低噪声
  • 自动转换序列器与定时器
  • 用户可编程的转换参数
  • 辅助模拟输入/电池监控器(0.5 V~5 V)
  • 1个可选的通用接口(GPIO )
  • 中断输出(INT,PENIRQ)
  • 触摸压力测量
  • 触摸唤醒功能
  • 关断模式:最大值6 μA
  • 12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP封装
  • 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装

AD7879
用于触摸屏的低成本控制器
AD7879-7889 Functional Block Diagram AD7879-7889 Pin Configuration AD7879 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD7879

AD7879 & AD7879-1 评估板

产品详情

本页提供评估AD7879和AD7879-1的评估板文档和订购信息。

与AD7879评估板一同使用。 评估板接入PC的USB端口前,必须先安装软件。 若评估板接入之前未安装软件,则可能需要更新驱动程序。 右键单击我的电脑,选择属性,然后选择设备管理器,最后选择通用串行总线控制器。 右键单击旁边带有黄色惊叹号“!”的USB设备,然后选择更新驱动程序。

EVAL-AD7879
AD7879 & AD7879-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览