eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7747

量产

内置温度传感器的24位电容数字转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用单芯片解决方案的新标准
  • 可与单一或差分接地式传感器接口
  • 分辨率:最低20 aF(即最高19.5位 ENOB)
  • 精度:10 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不可变)电容最大可达17 pF
  • 满量程(可变)电容范围:±8 pF
  • 更新速率:5 Hz~45 Hz
  • 8.1 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • 有源屏蔽保护传感器连接
  • 片内温度传感器:
    分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C®兼容)
  • 电源:
    2.7 V至5.25 V单电源工作
    功耗:0.7 mA
  • 工作温度范围:-40°C~+125°C
  • 16引脚TSSOP封装
AD7747
内置温度传感器的24位电容数字转换器
AD7747-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD7747

AD7747 评估套件

产品详情

EVAL-AD7747EBZ是针对AD7747的全功能评估板。该评估板通过一个标准的USB连接PC工作,用户可利用提供的软件对CDC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

EVAL-AD7747
AD7747 评估套件

最新评论

近期浏览