添加到信号链设计器

AD7151:  用于近程传感的超低功耗单通道电容式转换器

产品详情

AD7151采用一种响应快速的超低功耗转换器,为电容式近程传感器提供了一种全面的信号处理解决方案。AD7150是AD7151的双通道形式。

AD7151采用ADI公司的电容-数字转换器(CDC)技术,这种技术汇集了与实际传感器接口过程中起着重要作用的众多特性于一身,如高输入灵敏度,较高的输入寄生接地电容和泄漏电流容限。

集成自适应式阈值算法可对因环境因素(如湿度和温度)或绝缘材料老化而导致传感器电容发生的任何变化进行补偿。

默认情况下,AD7151采用固定加电设置以独立模式运行,并以一路数字输出显示检测结果。另外,AD7151也可通过串行接口与微控制器连接,可通过用户自定义设置对内部寄存器进行编程,而数据和状态信息则可从该器件中读取。

AD7151工作电源电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • 近程传感
  • 无触点开关
  • 位置检测
  • 液位检测

特点和优势

  • 超低功耗
    工作电压(V):2.7 V至3.6 V;
    工作电流:70 µA
  • 响应时间:10 ms
  • 自适应式环境补偿技术
  • 1个电容输入通道
    传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf
    灵敏度可达1 fF
  • 经过EMC测试
  • 两种运行模式
    固定设置的独立运行模式
    用户自定义设置的微控制器接口运行模式
  • 近程检测输出标志
  • 双线串行接口(I2C兼容)
  • 工作温度:
    -40°C至+85°C
  • 10引脚MSOP封装

AD7151 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7151: Ultra-Low Power, 1-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 1015 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1048: AD7150片内噪声滤波器  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter  (pdf, 92 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7151 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7151BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 1.62 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7151BRMZ-REEL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购