添加到信号链设计器

ADAU1977:  集成诊断功能的四通道ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAU1977集成4个高性能模数转换器(ADC),其直接耦合输入具有10 V rms性能。该ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。它可以直接连接驻极体麦克风(ECM),并为麦克风供电提供所需的偏置。内置的诊断电路可检测输入线路上的故障,包括针对麦克风输入故障的全面诊断。可报告以下故障:电池短路、麦克风偏置短路、接地短路、正负输入引脚之间短路和输入引脚开路。此外,每种诊断故障均能以IRQ标志表示,以方便系统设计。同时,它还内置I2C/SPI控制端口。ADAU1977仅采用3.3 V单电源供电。器件内部可产生麦克风偏置电压。麦克风偏置能够通过5 V至9 V范围内的几种步长进行编程。低功耗架构则降低了器件的功耗。片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,由于PLL的存在,系统中无需使用独立的高频主时钟。ADAU1977采用40引脚LFCSP封装。

应用
  • 汽车音频系统
  • 有源噪声消除系统

特点和优势

  • 带诊断功能的可编程麦克风偏置(5 V至9 V)
  • 4路10 V rms直接耦合差分输入
  • 利用片内PLL获得主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • ADC动态范围:106 dB
  • THD + N:-95 dB
  • 可选数字高通滤波器
  • 24位ADC,8 kHz至192 kHz采样速率
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAU1977 功能框图

类似产品

  • ADAU1978:四通道ADC(2 V输入)
  • ADAU1979:四通道ADC(4.5V输入)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1977:集成诊断功能的四通道ADC (Rev C, 01/2014) (pdf, 3342 kB) 产品数据手册 PDF
ADAU1977: Quad ADC with Diagnostics Data Sheet (Rev C, 01/2014) (pdf, 3342 kB) 产品数据手册 PDF
UG-600: Evaluating the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979  (pdf, 2155 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1977 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
ADAU1977 Sound CODEC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1977 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAU1977WBCPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/3.9mm pad) 40 汽车级 Tray, 490 $ 6.31 $ 5.06 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADAU1977WBCPZ-R7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/3.9mm pad) 40 汽车级 Reel, 750 $ 6.31 $ 5.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADAU1977WBCPZ-RL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/3.9mm pad) 40 汽车级 Reel, 2500 - $ 5.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUSB2EBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUSB2EBZ 产品状态: 量产 USB Interface $ 80.00 -
ADAU1977评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAU1977Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 499.00 -
EVAL-ADAU1978Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI
EVAL-ADAU1979Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭