content here.
content here.

AD1974:  四路ADC,内置PLL,192 kHz,24位编解码器

AD1974是一款高性能的单芯片编解码器,采用ADI公司专利的多比特Σ-Δ架构,可提供4个带差分输入的模数转换器(ADC)。内置的SPI 端口使微控制器可以调整音量和许多其它参数。AD1974采用3.3 V数字与模拟电源供电,48引脚(单端输出)LQFP封装。

AD1974在系统和电路架构上都针对低电磁干扰(EMI)而设计。AD1974利用内置PLL驱动LR时钟或外部晶振的主时钟,从而无需单独的高频主时钟,而且可与抑制位时钟配合使用。ADC采用ADI公司最新的连续时间架构进行设计,进一步减小了电磁干扰。AD1974采用3.3 V电源供电,实现了最低功耗,进一步降低了电磁辐射。

应用

  • 汽车音频系统
  • 家庭影院系统
  • 机顶盒
  • 数字音频效果处理 ...More

  • AD1974:  四路ADC,内置PLL,192 kHz,24位编解码器

    Product Description

    AD1974是一款高性能的单芯片编解码器,采用ADI公司专利的多比特Σ-Δ架构,可提供4个带差分输入的模数转换器(ADC)。内置的SPI 端口使微控制器可以调整音量和许多其它参数。AD1974采用3.3 V数字与模拟电源供电,48引脚(单端输出)LQFP封装。

    AD1974在系统和电路架构上都针对低电磁干扰(EMI)而设计。AD1974利用内置PLL驱动LR时钟或外部晶振的主时钟,从而无需单独的高频主时钟,而且可与抑制位时钟配合使用。ADC采用ADI公司最新的连续时间架构进行设计,进一步减小了电磁干扰。AD1974采用3.3 V电源供电,实现了最低功耗,进一步降低了电磁辐射。

    应用

  • 汽车音频系统
  • 家庭影院系统
  • 机顶盒
  • 数字音频效果处理器
  • Eb

    EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

    Ts

    TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

    • PLL生成或直接主时钟
    • 低EMI设计
    • 动态范围与SNR:107 dB
    • THD + N :−94 dB
    • 单电源电压:3.3 V
    • 5 V逻辑输入容限
    • 支持24位音频以及8 kHz至192 kHz采样速率
    • 差分ADC输入
    • 利用自动衰减功能进行Log音量控制
    • SPI®控制,提供灵活性
    • 软件控制的免点击静音功能
    • 软件关断
    • DNR (dB): 107dB
    • SNR (dB): 107dB
    • THD+N @ 1kHz (-dB): 97dB

    AD1974 功能框图

    Part# DNR (dB) SNR (dB) THD+N @ 1kHz (-dB) Product Description Price* (1000-4999)
    AD1974 107 107 97 - $4.01
    AD1871 105 105 95 Stereo Audio 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta ADC $5.15
    AD1877 94 - 90 Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC $7.59
    AD1870 92 - 90 Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC -

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。