AD7856
量产5 V Single-Supply, 8-Channel, 14-Bit, 285 kSPS, Serial Sampling ADC
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
|
|
|
|
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7856ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7856ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | 24-Lead SSOP | ||
| AD7856ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7856KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7856ANZ | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7856ANZ | ||
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7856ARSZ | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | ||
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7856ANZ | ||
| AD7856ARSZ | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | ||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论