AD974
量产4通道、16位、200 kSPS数据采集系统
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 快速16位ADC,吞吐量为200 kSPS
- 4个单端模拟输入通道
- +5 V单电源供电
- 输入范围:
0 V至+4 V、0 V至+5 V和±10 V
- 最大功耗:120 mW
- 节电模式:50 µW
- 可选择外部或
内部2.5 V基准电压源 - 片内时钟
- 节电模式
AD974是一款4通道、200 ksps、低功耗、16位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它内置一个四通道输入多路复用器、一个逐次逼近型开关电容ADC、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速串行接口。其最大功耗为120 mW,并提供节电模式。该ADC经过工厂校准,线性误差均被降至较小。AD974支持±10 V、0 V至5 V和0 V至4 V的额定满量程双极性输入范围。
信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数,以及失调、增益和线性度等一般直流参数均经过全面测试。
AD974提供超小型28引脚DIP、SOIC和SSOP三种封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD974ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD974ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD974BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD974BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD974ARSZ | 量产 | |
| AD974ARZ | 量产 | |
| AD974BRSZ | 量产 | |
| AD974BRZ | 量产 | |
|
2月 1, 2013 - 13_0011 AD974 Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
| AD974ARSZ | 量产 | |
| AD974ARZ | 量产 | |
| AD974BRSZ | 量产 | |
| AD974BRZ | 量产 | |
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD974ARSZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD974ARZ | 量产 | |
| AD974BRZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册