AD7939

量产

内置序列器的8通道、1.5 MSPS、10位并行ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 吞吐速率:1.5 MSPS
  • 额定电压VDD:2.7 V至5.25 V
  • 8个带序列器的模拟输入通道
  • 可通过软件配置的模拟输入
    • 8通道单端输入
    • 4通道全差分输入
    • 4通道伪差分输入
    • 7通道伪差分输入
  • 精确的2.5 V片内基准电压源
  • 最大±0.2%(25°C,最大25 ppm/°C)
  • 功耗
    • 最大6 mW(1.5 MSPS、3 V电源)
    • 最大13.5 mW(1.5 MSPS、5 V电源)
  • 信纳比:69 dB(50 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速并行接口——字/字节模式
  • 完全关断模式:2 μA(最大值)
  • 32引脚LFCSP和TQFP封装
AD7939
内置序列器的8通道、1.5 MSPS、10位并行ADC
AD7938-7939-fbl AD7938/AD7939 Pin Configuration AD7938-7939 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 2
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
基准电压源 3
ADR420 量产 超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
运算放大器 2
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7939的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览