添加到信号链设计器

AD7938:  内置序列器的8通道、1.5 MSPS、12位并行ADC

产品详情

AD7938/AD7939分别是12位和10位高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源工作,电源电压为2.7V至5.2V,最高吞吐速率可达1.5 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。

AD7938/AD7939具有8个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序,二者均可采用单端、全差分或伪差分模拟输入。

转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在/CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。

AD7938/AD7939内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,可将外部基准电压加载至此引脚,为其提供基准电压。

这些器件采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。

产品特色

  1. 高吞吐量、低功耗。
  2. 8个带通道序列器的模拟输入。
  3. 精确的2.5 V片内基准电压源。
  4. 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
  5. 利用V DRIVE功能实现单电源供电。利用V DRIVE功能,并行接口可直接连至独立于V DD的3 V或5 V处理器系统。
  6. 无流水线延迟。
  7. 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。

特点和优势

  • 额定电压(V DD):2.7 V至5.25 V
  • 功耗
    最大6 mW(1.5 MSPS、3 V电源)
    最大13.5 mW(1.5 MSPS、5 V电源)
  • 软件可配置模拟输入
    8通道单端输入
    4通道全差分输入
    4通道伪差分输入
    7通道伪差分输入
  • 吞吐量:1.5 MSPS
  • 8个带序列器的模拟输入通道
  • 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C
  • 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟高速并行接口 — 字/字节模式
  • 完全关断模式:最大2 µA
  • 32引脚LFCSP和TQFP封装

AD7938 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7938/AD7939: 8-Channel, 1.5 MSPS, 12-Bit and 10-Bit Data Sheet  (Rev C, 10/2011) (pdf, 738 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7938

  • For a single-ended input drive, we recommend the AD8021 or the dual AD8022.
Recommended External Voltage References for the AD7938
  • For a precision 2.5V/3.0V reference, we recommend the AD780.
  • For a precision 2.5V reference, we recommend the ADR421.
  • For a precision 2.048V reference, we recommend the ADR420.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7938 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7938BCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Tray, 490 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7938BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7938BSUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7mm) 32 工业 Tray, 250 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7938BSUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7mm) 32 工业 Reel, 500 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7938/AD7938-6/AD7939 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7938CBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-110VAC-USZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 20.00 -
EVAL-220VAC-UKZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 20.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭