添加到信号链设计器

AD7933:  内置序列器的4通道、1.5 MSPS、10位并行ADC

产品详情

AD7933/AD7934分别是10位和12位高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1.5 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。

AD7933/AD7934具有4个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。这些器件可接受单端、全差分或伪差分模拟输入。

转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。

AD7933/AD7934内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,可将外部基准电压加载至此引脚,为其提供基准电压。

这些器件采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。

产品聚焦

  1. 高吞吐量、低功耗。
  2. 4个带通道序列器的模拟输入。
  3. 精确的2.5 V片内基准电压源。
  4. 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
  5. 利用VDRIVE功能实现单电源供电。利用VDRIVE功能,并行接口可直接连至独立于VDD的3 V或5 V处理器系统。
  6. 无流水线延迟。
  7. 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。

数据手册, Rev. B, 2/07

特点和优势

  • 吞吐量:1.5 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    最大6 mW(1.5 MSPS、3 V电源)
    最大13.5 mW(1.5 MSPS、5 V电源)
  • 软件可配置模拟输入
    4通道单端输入
    2通道全差分输入
    2通道伪差分输入
  • 4个带序列器的模拟输入通道
  • 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C(AD7934)
  • 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速并行接口 — 字/字节模式
  • 完全关断模式:最大2 µA
  • 28引脚TSSOP封装

AD7933 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7933/AD7934: 4-Channel, 1.5 MSPS, 10-Bit and 12-Bit Parallel ADCs with a Sequencer Data Sheet  (Rev B, 02/2007) (pdf, 761 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7933

  • For a single-ended input drive, we recommend the AD8021 or the dual AD8022.
Recommended External Voltage References for the AD7933
  • For a precision 2.5V/3.0V reference, we recommend the AD780.
  • For a precision 2.5V reference, we recommend the ADR421.
  • For a precision 2.048V reference, we recommend the ADR420.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7933 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7933BRU-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7933BRU-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7933BRUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 $ 4.17 $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7933BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购