AD7927

量产

内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐速率:200 kSPS
  • 额定电压AVDD:2.7V至5.25V
  • 低功耗
    最大3.6 mW(200 kSPS、3 V电源)
    最大7.5 mW(200 kSPS、5 V电源)
  • 8个(单端)输入,带时序控制器
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 宽输入带宽
    • 信纳比:70 dB(最小值,50 kHz输入频率)
  • 高速串行接口SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
  • 关断模式:0.5 μA(最大值)
  • 20引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证
AD7927
内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
AD7927 Functional Block Diagram AD7927 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7927

AD7927评估套件

产品详情

EVAL-AD7927CBZ是用于AD7927的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7927
AD7927评估套件

最新评论

近期浏览