AD7895

量产

真双极性输入、5 V单电源、12位、串行3.8 µs ADC,采用8引脚封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 快速12位ADC,转换时间为3.8微
    秒
  • 8引脚小型DlP和SOIC封装
  • 5 V单电源供电
  • 高速、易用的串行接口
  • 片内采样保持放大器
  • 高输入阻抗
  • 输入范围选择:
    ±10 V(AD7895-10)
    ±2.5 V(AD7895-3)
    0 V至+2.5 V(AD7895-2)
  • 低功耗:20 mW(最大值)
  • 14位引脚兼容升级版(AD7894)
AD7895
真双极性输入、5 V单电源、12位、串行3.8 µs ADC,采用8引脚封装
AD7895 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览