添加到信号链设计器

AD7894:  真双极性输入、5 V单电源、14位、串行4.5 µs ADC,采用8引脚封装

产品详情

AD7894是一款快速、14位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电,提供8引脚小型SOIC封装。该器件内置一个5 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。AD7894通过一个高速串行接口端口输出数据,这个双线串行接口具有一个串行时钟输入和一个串行数据输出,通过外部串行时钟可访问该器件中的串行数据。

除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7894的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7894-10)、±2.5 V (AD7894-3)、0 V至2.5 V (AD7894-2),采用+5 V单电源供电,典型功耗仅20 mW。

AD7894提供两种采样模式:一种是高采样速率模式;另一种是针对低功耗应用的专有自动省电模式,即一旦完成转换,器件便自动进入省电模式,并在下一个转换周期开始前“唤醒”。该器件采用小形集成封装(SOIC)。

特点和优势

  • 快速14位ADC,转换时间为5微秒
  • 8引脚SOIC封装
  • 5 V单电源供电
  • 高速、易用的串行接口
  • 片内采样保持放大器
  • 高输入阻抗
  • 输入范围选择:
    ±10 V(AD7894-10)
    ±2.5 V(AD7894-3)
    0 V至+2.5 V(AD7894-2)
  • 低功耗:20 mW(典型值)
  • 12位AD7895的引脚兼容升级版

AD7894 功能框图

AD7894 框图
AD7894 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7894: 5V, 14-Bit Serial, 5 us ADC in S0-8 Package Data Sheet  (Rev 0, 09/1998) (pdf, 131 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7894 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7894ACHIPS-10 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 140 $ 0.00 $ 9.46 Y  材料信息 通知我 订购
AD7894AR-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 10.93 $ 9.30 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7894AR-10REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.30 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 9.46 $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-10REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-10REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-2 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 9.93 $ 8.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-2REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 8.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-2REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 8.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-3 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 9.46 $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7894ARZ-3REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894ARZ-3REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894BR-3REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 12.88 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7894BRZ-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 12.50 $ 10.63 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7894BRZ-10REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894BRZ-10REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 10.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7894BRZ-3 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 12.50 $ 10.63 Y  材料信息 查看PCN 订购