添加到信号链设计器

AD7892:  真双极性输入、单电源、并行、600 kSPS、12位ADC

产品详情

AD7892是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置一个1.47微秒(µs)逐次逼近型ADC、一个片内采样保持放大器、一个内部+2.5 V基准电压源和片内多功能接口结构,通过该接口结构可以与微处理器实现串行连接和并行连接。AD7892可接受的模拟输入范围为±10 V或±5 V (AD7892-1)、0 V至+2.5 V (AD7892-2)和±2.5 V (AD7892-3)。AD7892-1和AD7892-3的模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V或±7 V而不会损坏端口。

AD7892提供两种数据输出格式可供选择:单个并行12位字或串行数据。快速总线访问时间和标准控制输入,可确保该器件与微处理器和数字信号处理器轻松实现并行接口。通过高速串行接口,该器件可以与微控制器和数字信号处理器的串行端口直接连接。

除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。

AD7892采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。它提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料或密封DIP和24引脚SOIC封装。

特点和优势

  • 快速12位ADC,转换时间为1.47微秒
  • 吞吐量:600 kSPS (AD7892-3)
  • 吞吐量:500 kSPS(AD7892-1、AD7892-2)
  • 单电源供电
  • 片内采样保持放大器
  • 高速串行和并行接口
  • 低功耗:60 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±10 V或±5 V(AD7892-1)
    0 V至+2.5 V(AD7892-2)
    ±2.5 V(AD7892-3)
  • 模拟输入过压保护
    (AD7892-1和AD7892-3)

AD7892 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7892: LC2MOS Single Supply, 12-Bit 600 kSPS ADC Data Sheet  (Rev C, 06/2000) (pdf, 144 kB) 产品数据手册 PDF
AD7892: Military Data Sheet  (Rev A, 09/1999) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
串行转换器接口 《模拟对话》杂志 HTML
Controller Board System Allows For Easy Evaluation Of General-Purpose Converters
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7892 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7892AN-1 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 19.82 $ 16.84 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892AN-2 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 20.81 $ 17.68 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ANZ-1 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.96 $ 16.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ANZ-3 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.96 $ 16.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892AR-1 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 18.33 $ 15.59 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892AR-1REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 15.59 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892AR-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 19.25 $ 16.37 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892AR-2REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 $ 19.25 $ 16.37 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-1 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-1REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-2REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-3 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 17.54 $ 14.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892ARZ-3REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 14.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BN-1 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 23.79 $ 20.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BNZ-1 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BNZ-2 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BNZ-3 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BR-1 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 22.00 $ 18.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BR-1REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BR-3 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 22.00 $ 18.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BR-3REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BRZ-1 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 20.04 $ 17.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BRZ-1REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 17.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BRZ-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 20.04 $ 17.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7892BRZ-3 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 21.04 $ 17.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892BRZ-3REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 17.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7892SQ-1 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 79.46 $ 68.87 N  材料信息 查看PCN 订购