添加到信号链设计器

AD7890:  LC 2 MOS、8通道、12位串行数据采集系统

产品详情

AD7890是一款8通道、12位数据采集系统,内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个2.5 V基准电压源和一个高速串行接口,采用5 V单电源供电,可接受的模拟输入范围为± 10 V (AD7890-10)、0 V至4.096 V (AD7890-4)和0 V至2.5 V (AD7890-2)。

该器件的多路复用器可独立访问,这样在必要时,用户可在多路复用器和ADC之间插入抗混叠滤波器或进行信号调理,即所有8个通道可以共用一个抗混叠滤波器。通过连接一个外部电容,用户可以调整指定的多路复用器建立时间,以便包括滤波器或信号调理电路中的所有外部延迟。

AD7890通过一个高速双向串行接口端口输出数据。该器件内置一个片内控制寄存器,用户可以通过串行端口控制通道选择、转换启动和省电模式。多功能、高速逻辑可确保该器件与微控制器和数字信号处理器上的串行端口实现轻松接口。

除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7890的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。

该器件在正常模式下的功耗很低,典型值为30 mW。如果不需要执行转换,可将其置于待机(省电)模式。AD7890采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC 2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料或陶瓷双列直插式封装和24引脚小形集成封装(SOIC_W)。

产品聚焦

  1. 完整的12位数据采集系统芯片(SoC)。AD7890是完整的单芯片ADC,它将一个8通道多路复用器、12位ADC、2.5 V基准电压源和一个采样保持放大器集成在单芯片上。
  2. 可以分别独立访问多路复用器和ADC。AD7890允许独立访问多路复用器的输出,因此8个通道可以共用一个抗混叠滤波器。如果多路复用器在内部与ADC相连,则需要8个抗混叠滤波器。二者相比,前者明显节省成本。
  3. 高速串行接口。该器件提供高速串行接口,可与微处理器和数字信号处理器的串行端口轻松相连。

特点和优势

  • 快速12位ADC,转换时间为5.9 微秒
  • 8个单端模拟输入通道
  • 输入范围选择:
    ± 10 V(AD7890-10)
    0 V至4.096 V(AD7890-4)
    0 V至2.5 V(AD7890-2)
  • 可以分别独立访问多路复用器和ADC
  • 片内采样保持放大器
  • 片内基准电压源
  • 高速、灵活的串行接口
  • 单电源供电、低功耗(最大值50 mW)
  • 省电模式(典型值75 µ W)

AD7890 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7890: LC2MOS 8-Channel, 12-Bit Serial, Data Acquisition System Data Sheet (Rev C, 09/2006) (pdf, 473 kB) 产品数据手册 PDF
AD7890: Military Data Sheet  (Rev C, 09/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-413: Evaluation Board for the AD7890, 12-Bit Serial, Data Acquisition System  (pdf, 113 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
串行转换器接口 《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7890 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7890ACHIPS-10 产品状态: 停产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 45 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD7890ACHIPS-2 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 45 $ 12.14 $ 12.14 Y  材料信息 通知我 订购
AD7890AN-10 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 15.93 $ 13.55 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ANZ-10 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 13.14 $ 11.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ANZ-2 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 13.80 $ 11.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ANZ-4 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 13.80 $ 11.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890AR-10 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 14.03 $ 11.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890AR-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 14.03 $ 11.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890AR-4 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 14.73 $ 12.52 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890AR-4REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.52 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-10 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 12.14 $ 10.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-10REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 12.14 $ 10.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-2REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 10.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-4 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 12.75 $ 10.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890ARZ-4REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BNZ-10 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.15 $ 15.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BNZ-2 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.15 $ 15.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BNZ-4 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.15 $ 15.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BR-10 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 18.47 $ 15.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BR-10REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 15.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BR-4 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 19.39 $ 16.49 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BRZ-10 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.79 $ 14.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BRZ-10REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BRZ-2 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.79 $ 14.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BRZ-2REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 14.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890BRZ-4REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 14.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7890SQ-10 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 65.01 $ 55.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890SQ-2 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 65.01 $ 55.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7890SQ-4 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 68.26 $ 58.01 N  材料信息 查看PCN 订购