添加到信号链设计器

AD7879:  用于触摸屏的低成本控制器

产品详情

符合汽车应用标准

AD7879/AD7889是12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879/AD7889工作电源电压极低,采用1.6 V至3.6 V单电源供电,吞吐速率为105 kSPS。这些器件具有关断模式,此模式下功耗不足6 µA。

为了降低来自LCD以及其它源的噪声,AD7879/AD7889内置预处理模块。预处理功能包括中值滤波器及均值滤波器。这两个滤波器的结合提供了更稳定的解决方案,能滤除信号中的杂散噪声,只保留有用的数据。两个滤波器的尺寸都可以设置。其它用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。AD7879/AD7889采用自动转换序列器与定时器,可以在从模式或独立(主)模式下工作。

AD7879/AD7889拥有可编程引脚,可以用作到ADC的辅助输入、电池监控器或通用接口。此外,可编程中断输出可以在三种模式下运行:作为新数据可用时的通用中断(DAVINT);或者作为屏幕被触摸时的触点中断(PENIRQ)。AD7879/AD7889可提供温度与触摸压力测量。

AD7879提供12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。AD7889采用背面镀膜WLCSP封装。两款器件均支持SPI接口(AD7879/AD7889)或I2C®接口(AD7879-1/AD7889-1)。AD7879W和AD7879-1W模型均符合汽车应用标准。

应用

  • 个人数字助理
  • 智能手持式设备
  • 触摸屏监控器
  • POS终端机
  • 医疗设备
  • 蜂窝电话

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 4线触摸屏接口
  • 电源电压:1.6V~3.6V
  • 中值滤波器与均值滤波器,用于降低噪声
  • 自动转换序列器与定时器
  • 用户可编程的转换参数
  • 辅助模拟输入/电池监控器(0.5 V~5 V)
  • 1个可选的通用接口(GPIO )
  • 中断输出(INTPENIRQ
  • 触摸压力测量
  • 触摸唤醒功能
  • 关断模式:最大值6 μA
  • 12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP封装
  • 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装

AD7879功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7879 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7879 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7879-1ACPZ-500R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7879-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7879-1WACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7879-1WACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7879-1WARUZ-RL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879-1WARUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7879ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7879WACPZ-R5 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7879WACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7879WARUZ-RL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879WARUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7879 & AD7879-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7879-1EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 95.00 -
EVAL-AD7879EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 95.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭