添加到信号链设计器

AD7873:  触摸屏数字转换器

产品详情

AD7873是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V至5.25V单电源供电,吞吐量大于125 kSPS。

AD7873可用于电池测量、温度测量和触摸压力测量,还具有一个2.5 V片上基准电压源,可用于辅助输入、电池监控器和温度测量等模式。不使用时,可关断内部基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。

AD7873具有片上开关,再配合低功耗和高速工作特性,使之非常适用于电池供电系统,如带电阻触摸屏的个人数字助理及其它便携式设备。它提供三种封装:16引脚、0.15英寸、四分之一大小集成封装(QSOP),16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),以及16引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

产品聚焦
  1. 提供比率转换模式,从而可消除因片上开关电阻引起的误差。
  2. 片上温度传感器:−40°C至+85°C。
  3. 电池监控器输入。
  4. 触摸压力测量功能。
  5. 低功耗:在125 kSPS吞吐量、VCC = 3.6 V时,基准电压源关闭情况下的最大功耗为1.37 mW,基准电压源打开情况下的典型功耗为2.41 mW。
  6. 可选择4 mm × 4 mm LFCSP封装。
  7. 模拟输入范围:0 V至VREF
  8. 多功能串行I/O端口。
应用

  • 个人数字助理
  • 智能手持式设备
  • 触摸屏监控器
  • POS终端机
  • 寻呼机


特点和优势

  • 4线触摸屏接口
  • 片内温度传感器:
    -40°C至+85°C
  • 2.5 V片内基准电压源
  • 电池测量(0 V至6 V)
  • 触摸压力测量
  • 额定吞吐量:125 kSPS
  • 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V
  • 比率转换
  • 高速串行接口
  • 可编程
    8位或12位分辨率
  • 1个辅助模拟输入
  • 关断模式:最大1 µA

AD7873 功能框图

Of Note ...

Also see the AD7843, which is a sister part to the AD7873.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7873: Touch Screen Digitizer Data Sheet (Rev F, 02/2013) (pdf, 579 kB) 产品数据手册 PDF
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
UG-062: Evaluation Board for AD7843/AD7873 Resistive Touch Screen Controllers  (pdf, 334 kB) 用户指导 PDF
The PDA Challenge—Met by the AD7873 Resistive-Touch-Screen Controller ADC
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 4, August-September, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
适合手机应用的IC改善用户体验 概况 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7873 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7873 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7873ACPZ 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Tray, 490 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ACPZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7873ARQZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ARQZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7873ARUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873BRQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.10 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873BRQZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7873BRQZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购