添加到信号链设计器

AD7865:  快速、低功耗、4通道、14位同时采样ADC

产品详情

AD7865是一款快速、低功耗、4通道、14位同时采样模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置一个2.5 微秒(µs)逐次逼近型ADC、四个采样保持放大器、2.5 V基准电压源、片内时钟振荡器、信号调理电路和一个高速并行接口。4个通道上的输入信号同时进行采样,因而可保留4个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V、±5 V或±2.5 V。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压达到±20 V,而不会损坏器件或影响正在进行的转换。

特点和优势

  • 快速(2.4 µs)、14位ADC
  • 4个可同时采样的输入
  • 4个采样保持放大器
  • 采样保持采集时间:0.35 µs
  • 每通道转换时间:2.4 µs
  • 转换所用通道序列可进行HW/SW选择
  • 单电源供电
  • 低功耗:115 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±10 V、±5 V和±2.5 V
    0 V至5 V和0 V至2.5 V
  • 高速并行接口,可与3 V处理器进行接口
  • 省电模式:15 µW(典型值)
  • 模拟输入过压保护

AD7865 功能框图

AD7865 框图
AD7865 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7865: Four-Channel, Simultaneous Sampling, Fast, 14-Bit ADC Data Sheet (Rev B, 12/2000) (pdf, 210 kB) 产品数据手册 PDF
AN-354: 应用工程师问答——1 几个问题  (pdf, 232 kB)
地址问题通常存在于LOG电路、时分模拟复用器和ADC电源闪烁。
应用笔记 PDF
AN-354: Ask the Applications Engineer 1-Multi Troubles  (pdf, 160 kB)
Addresses problems often encountered with LOG Circuits, Time Division Analog Multiplexing, and ADC Power Strobing
应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
《模拟对话》杂志 HTML
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7865 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7865ASZ-1 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7865ASZ-1REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865ASZ-2 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865ASZ-2REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865ASZ-3 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7865ASZ-3REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 $ 17.10 $ 14.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865BSZ-1 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 21.76 $ 18.17 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7865BSZ-1REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 $ 21.76 $ 18.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865BSZ-2 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 21.76 $ 18.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865BSZ-3 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 21.76 $ 18.17 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7865BSZ-3REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 $ 21.76 $ 18.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865YSZ-1 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 22.26 $ 18.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865YSZ-2 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 22.26 $ 18.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7865YSZ-3 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 22.26 $ 18.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片