添加到信号链设计器

AD7862:  双核、250 kSPS、12位同时采样ADC

产品详情

AD7862是一款高速、低功耗、双核12位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置两个4 微秒(µs)逐次逼近型ADC、两个采样保持放大器、一个+2.5 V内部基准电压源和一个高速并行接口。4个模拟输入组成两个通道(A和B),通过A0输入选择通道。每个通道的两个输入(VA1与VA2或VB1与VB2)可同时进行采样和转换,从而保留这两个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7862-10)、±2.5 V (AD7862-3)和0至2.5 V (AD7862-2)。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V、±7 V或+7 V而不会造成损坏。

单一转换开始信号(CONVST)同时将两个采样保持放大器置于保持状态,并启动两个输入上的转换操作。BUSY信号表示转换结束,此时便可读取两个通道的转换结果。转换结束后的第一次读取操作访问VA1或VB1的结果,而第二次读取操作访问VA2或VB2的结果,具体取决于多路复用器选择A0是低电平还是高电平。该器件的读取数据通过具有标准CS和RD信号的12位并行数据总线进行。

除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。

AD7862采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。它提供28引脚SSOP、SOIC和DIP三种封装。

特点和优势

  • 2个快速12位ADC
  • 4个输入通道
  • 同时采样和转换
  • 吞吐时间:4 µs
  • 单电源供电
  • 高速并行接口
  • 低功耗:60 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±10 V (AD7862-10)
    ±2.5 V (AD7862-3)
    0 V至2.5 V (AD7862-2)
  • 省电模式:50 µW(典型值)
  • 模拟输入过压保护
  • 14位引脚兼容升级版(AD7863)

AD7862 功能框图

AD7862 框图
AD7862 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7862: Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC Data Sheet (Rev 0, 10/1996) (pdf, 414 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7862 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7862ACHIPS-10 产品状态: 停产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 45 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD7862AN-10 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 $ 16.37 $ 13.90 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ANZ-10 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 $ 14.18 $ 12.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ANZ-3 产品状态: 停产 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7862AR-10 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 15.14 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-10 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 15.14 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-10REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-2 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 15.14 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-2REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-3 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 15.14 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARS-3REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-10 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-10REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-2 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-2REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 - $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-3 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARSZ-3REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARZ-10 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARZ-10REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 - $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARZ-3 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 13.11 $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862ARZ-3REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 11.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862BR-10REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.72 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7862BRZ-10 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 17.05 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862BRZ-10REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7862BRZ-3 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 17.05 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购