添加到信号链设计器

AD7861:  11位分辨率同时采样ADC

产品详情

AD7861是一款多通道同时采样模数转换器(ADC),用于马达控制解决方案或三相式电源系统中的电压输入信号采集。

该器件结合ADI公司的16位定点数字信号处理器(DSP),可提供低成本的16位定点微控制器解决方案。输入级经过特别设计,可处理马达驱动器中常见的信号类型。VIN1、VIN2和VIN3通道均为同时采样输入,适合进行电机定子电流采集。AUX0–AUX3通道为多路复用通道,适合慢速运动输入,例如马达控制应用中的温度和二极管整流器输出的总线电压等。

AD7861 功能框图

AD7861 框图
AD7861 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7861: 11-Bit Resolution Simultaneous Sampling A/D Converter Data Sheet  (Rev B, 03/2000) (pdf, 95 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7861 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7861AP 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Tube, 27 $ 18.20 $ 15.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7861APZ 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Tube, 27 $ 14.99 $ 12.75 Y  材料信息 通知我 订购