AD7854
量产3 V至5 V单电源、200 kSPS、12位并行采样ADC
- 产品模型
- 5
概述
|
|
AD7854/AD7854L均为高速、低功耗、12位ADC,采用3 V或5 V单电源供电,二者分别针对速度和低功耗进行了优化。当满足一组默认条件时,ADC上电,此时可作为只读ADC使用。两款ADC都含有自校准和系统校准选项,可确保操作精度不受时间和温度影响,还具有适合低功耗应用的多个省电选项。
AD7854的吞吐量可达200 kHz,而AD7854L的吞吐量可达100 kHz。通过输入采样保持功能可在500 ns内采集一个信号,并采用伪差分采样方案。AD7854和AD7854L的输入电压范围为0至VREF(单极性)和以VREF/2为中心的-VREF/2至+VREF/2(双极性)。在单极性方式下,采用标准二进制编码;在双极性方式下,采用二进制补码编码。输入信号范围可至电源电压,而且两款器件能够转换100 kHz的全功率信号。
CMOS结构可确保获得低功耗,正常工作模式下的典型功耗为5.4 mW,省电模式下为3.6 µW。两款器件提供三种封装:28引脚、0.6英寸宽、双列直插式封装(DIP);28引脚小形集成封装(SOIC);以及28引脚紧缩小型封装(SSOP)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7854ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD7854ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7854ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7854LARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD7854LARSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD7854ARSZ | ||
| AD7854LARSZ | ||
| AD7854LARSZ-REEL | ||
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7854ARSZ | ||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
| AD7854LARSZ | ||
| AD7854LARSZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7854的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论