AD7853

最后购买期限

3 V至5 V单电源、200 kSPS、12位串行采样ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定电压(VDD):3 V至5.5 V
  • 只读操作
  • AD7853–200 kSPS;AD7853L–100 kSPS
  • 系统校准和自校准,上电时自动校准
  • 转换后自动关断(25 mW)
  • 低功耗:
    AD7853:12 mW (VDD = 3 V)
    AD7853L:4.5 mW (VDD = 3 V)
  • 灵活的串行接口:
    8051/SPI®/QSPI™/µP兼容
  • 24引脚DIP、SOIC和SSOP封装
AD7853
3 V至5 V单电源、200 kSPS、12位串行采样ADC
AD7853 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7853
AD7853 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览