AD7823
量产2.7 V至5.5 V、4.5 ms、8位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
- 产品模型
- 5
概述
- 8位ADC,转换时间为4 微秒
- 8引脚microSOIC小型封装
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
- 固有的采样保持功能
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至5.5 V及5 V ± 10%
- 微控制器兼容型串行接口
- 自动省电模式(可选)
- 低功耗工作:
570 µW(10 kSPS吞吐量)
2.9 mW(50 kSPS吞吐量) - 模拟输入范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:0 V至VDD
- 可“落入”(Drop In)升级至10位ADC(AD7810)
AD7823是一款高速、低功耗、8位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。该器件内置一个4.5 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、固有的采样保持功能(具有一个伪差分输入)和一个可与大多数微控制器进行接口的高速串行接口,额定温度范围为-40°C至+125°C。
AD7823采用一种能够在一次转换结束时对CONVST(转换开始)信号状态进行采样的技术,因此该器件可以在自动省电模式下工作。在这种模式下工作时,AD7823会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动“唤醒”。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7823也可在高速模式下工作,此时该器件在转换之间不关断。在高速模式下工作时,AD7823的转换时间为4.5 µs。最大吞吐量取决于微控制器串行接口的速度。
AD7823提供三种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);8引脚小形集成封装(SOIC);以及8引脚microSOIC封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7823YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
|
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7823的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论