AD7819
量产+2.7 V至+5.5 V、8位、200 kSPS采样ADC
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 8位ADC,转换时间为4.5 微秒
- 片内采样保持
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 8位并行接口8位读取
- 模拟输入范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
- 功耗:
- 正常工作模式
10.5 mW(VDD = 3 V时)
- 自动省电模式
57.75 µW(1 kSPS、VDD = 3 V时)
AD7819是一款高速、微处理器兼容型、8位模数转换器(ADC),最大吞吐量为200 kSPS。该转换器采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,内置4.5 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、采样保持电路、片内时钟振荡器和8位宽并行接口。利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。AD7819仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。
在省电模式下工作时,AD7819会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动上电。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7819也可在高速模式下工作,此时该器件在两次转换之间不关断。在这种模式下工作时,该器件能提供200 kSPS吞吐量。
AD7819提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(DIP);16引脚、0.15英寸宽、窄体小形集成封装(SOIC);以及16引脚、窄体、超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7819YNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7819YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7819YNZ | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7819YNZ | ||
|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7819YRZ | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7819YNZ | ||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
| AD7819YRZ | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册