AD7811
量产10位、4通道、350 kSPS、串行ADC
- 产品模型
- 5
概述
- 10位ADC,转换时间为2.3 微秒
- 4个单端输入
可配置为相对于1个共用输入的
3个伪差分输入,或配置为
2个独立伪差分通道 - 片上采样保持
- 片上基准电压源:2.5 V ± 2.5%
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 高速采样模式和自动省电模式
- 利用AD7811和AD7812上的封装地址引脚,
可在多封装应用中共享串行总线 - 输入信号范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
AD7811和AD7812均为高速、低功耗、10位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置一个2.3 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个2.5 V片内基准电压源和一个高速串行接口,该串行接口与大多数数字信号处理器(DSP)和微控制器的串行接口兼容。用户也可选择采用外部基准电压,将它与VREF引脚相连,并在控制寄存器中设置EXTREF位。VREF引脚可与VDD引脚相连。吞吐量较低时,可以利用省电模式在转换之间自动关断。
利用AD7811和AD7812的控制寄存器,可以将输入通道配置为单端或伪差分输入。该控制寄存器还具有软件转换启动与软件关断特性。两个此类器件可以共享同一串行总线,并可以在多封装应用中通过器件地址引脚硬连线分别寻址。AD7811提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);16引脚、0.15英寸宽、小形集成封装(SOIC);以及16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7812也提供三种封装:20引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);20引脚、小形集成封装(SOIC);以及20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7811YNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7811YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7811YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7811YRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7811YRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7811YNZ | ||
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7811YNZ | ||
| AD7811YRUZ | ||
| AD7811YRUZ-REEL7 | ||
| AD7811YRZ | ||
|
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
| AD7811YNZ | ||
| AD7811YRUZ | ||
| AD7811YRUZ-REEL7 | ||
| AD7811YRZ | ||
| AD7811YRZ-REEL | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7811YNZ | ||
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7811YRUZ | ||
| AD7811YRUZ-REEL7 | ||
|
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| AD7811YRZ | ||
| AD7811YRZ-REEL | ||
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7811YRZ | ||
| AD7811YRZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7811YNZ | ||
| AD7811YRUZ | ||
| AD7811YRUZ-REEL7 | ||
| AD7811YRZ | ||
| AD7811YRZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册