AD7797: 24位、低功耗、用于桥式传感器的Σ-Δ型ADC |
AD7797是一款适合电子秤等高精度桥式传感器应用的完整模拟前端,内置一个24位分辨率Σ-Δ型ADC。片内仪表放大器具有128的固定增益,因此可直接输入来自桥式传感器等的小信号。
AD7797具有一个差分输入,还集成了一个温度传感器,与内部ADC直接相连,此温度传感器可用于电桥的温度补偿。
该器件可以采用内部时钟工作,或者也可采用外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至123 Hz的范围内变化。
这款器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为250 µA,采用16引脚TSSOP封装。
应用
AD7797是一款适合电子秤等高精度桥式传感器应用的完整模拟前端,内置一个24位分辨率Σ-Δ型ADC。片内仪表放大器具有128的固定增益,因此可直接输入来自桥式传感器等的小信号。
AD7797具有一个差分输入,还集成了一个温度传感器,与内部ADC直接相连,此温度传感器可用于电桥的温度补偿。
该器件可以采用内部时钟工作,或者也可采用外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至123 Hz的范围内变化。
这款器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为250 µA,采用16引脚TSSOP封装。
应用
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7797 | 24 | 123SPS | 1 | 1.6mW |
| AD7796 | 16 | 123SPS | 1 | 1.6mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD9874 | 24 | 541.5KSPS | 1 | 79.5mW |
| AD7791 | 24 | 120SPS | 1 | 800µW |
| AD7764 | 24 | 312KSPS | 1 | 371mW |
| AD7765 | 24 | 156KSPS | 1 | 371mW |
| AD7153 | 12 | 200SPS | 1 | 432µW |
| AD7466 | 12 | 200KSPS | 1 | 900µW |
| AD7763 | 24 | 625KSPS | 1 | 956mW |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。