AD7782

最后购买期限

双通道、只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道、24位Σ-Δ型ADC
    引脚可配置(无可编程寄存器)
    引脚可选择输入通道
    引脚可编程输入范围(±2.56 V或±160 mV)
  • 更新速率:19.79 Hz(固定值)
  • 50 Hz和60 Hz同时抑制
  • 24位无失码
  • 18.5位峰-峰值分辨率(±2.56 V范围)
  • 片上轨到轨输入缓冲和PGA
  • 16.5位峰-峰值分辨率(±160 mV范围)
  • 接口
    主/从工作模式
    从模式:
    三线式串行接口
    SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
    SCLK上为施密特触发器
  • 功耗
    额定工作电压:3 V和5 V(单电源)
    正常模式:1.3 mA (3 V时)
    省电模式:9 µA

AD7782
双通道、只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC
AD7782 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

近期浏览