添加到信号链设计器

AD7764:  24位、312 kSPS、109 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口

产品详情

AD7764是一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器(ADC),融合了宽输入带宽、高速特性,312 kHz输出数据速率时动态范围为109 dB。该转换器具有出色的直流特性,非常适合在同时需要直流数据的情况下对交流信号进行高速数据采集。

利用AD7764可降低前端抗混叠滤波要求,从而大大简化设计过程。AD7764提供可通过引脚选择的64×、128×和256×抽取率。其它特性包括:集成缓冲用来驱动基准电压,以及集成完全差分放大器用来缓冲调制器输入并进行电平转换.

当输入信号超出了可接受范围时,超量程提醒引脚会给出提示。AD7764还集成了内部增益与内部超量程寄存器,使之成为一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需极少的外围元件。

它还提供低功耗模式,可显著降低功耗,但不会降低输出数据速率或可用输入带宽。

差分输入由模拟调制器以最高40 MSPS的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理。AD7764的采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由外部时钟频率决定。

AD7764拥有全频带片内FIR滤波器,可在奈奎斯特(Nyquist)频率点上获得滤波器的全阻带衰减,此特性可更好地防止大于奈奎斯特频率的信号混叠回馈到输入信号带宽中。

输入范围取决于AD7764采用的基准电压。当基准电压为4 V时,模拟输入范围为基于2.048 V共模电压的±3.2768 V差分偏置电压。此共模偏置可利用片内差分放大器来实现,从而可进一步降低外部信号调理要求。

AD7764 采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 数据采集系统
  • 振动分析
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. A, 11/09

    特点和优势

    • 高性能24位Σ-Δ型ADC
    • 78 kHz输出数据速率时,动态范围为115 dB
    • 312 kHz输出数据速率时,动态范围为109 dB
    • 最大全滤波输出字速率:312 kHz
    • 可通过引脚选择过采样率(64×、128×、256×)
    • 低功耗模式
    • 灵活的SPI接口
    • 全差分调制器输入
    • 片内差分放大器,用于信号缓冲
    • 片内基准电压缓冲
    • 全频带低通有限脉冲响应(FIR)滤波器
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    AD7764功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD7764: 24-Bit, 312 kSPS, 109 dB Sigma-Delta ADC with On-Chip Buffers and Serial Interface Data Sheet (Rev A, 11/2009) (pdf, 1274 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Σ-Δ型ADC指南
    交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
    工具与转换 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD7764 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD7764BRUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 $ 12.72 $ 10.10 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD7764BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 - $ 10.10 Y  材料信息 通知我 订购