添加到信号链设计器

AD7747:  内置温度传感器的24位电容数字转换器

产品详情

AD7747是一款高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高19.5位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±10 fF工厂校准)等固有特性。AD7747的电容输入范围是±8 pF(可变),而且可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。

AD7747针对一块极板接地的单端或差分输入电容传感器设计。对于浮动式(不接地)电容传感器,推荐使用AD7745或AD7746。

该器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。此款器件配有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。

AD7747具有一个双线式I2C兼容串行接口,可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。

应用

汽车电子、工业和医疗系统,用于:

  • 压力测量
  • 位置传感
  • 近程传感
  • 液位传感
  • 流量计
  • 杂质检测

特点和优势

  • 采用单芯片解决方案的新标准
  • 可与单一或差分接地式传感器接口
  • 分辨率:最低20 aF(即最高19.5位 ENOB)
  • 精度:10 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不可变)电容最大可达17 pF
  • 满量程(可变)电容范围:±8 pF
  • 更新速率:5 Hz~45 Hz
  • 8.1 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • 有源屏蔽保护传感器连接
  • 片内温度传感器:
    分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C®兼容)
  • 电源:
    2.7 V至5.25 V单电源工作
    功耗:0.7 mA
  • 工作温度范围:-40°C~+125°C
  • 16引脚TSSOP封装

AD7747 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7747: 内置温度传感器的24-bit电容数字转换器 (Rev 0, 02/2007) (pdf, 589 kB) 产品数据手册 PDF
AD7747: 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter with Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 02/2007) (pdf, 421 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
技术文章 HTML
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007)
《模拟对话》杂志 HTML
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
《模拟对话》杂志 HTML
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005)
产品评述 HTML
Capacitance And Impedance Converters—A High-Precision “First”
(Electronic Design Europe, 4/2005)
产品评述 HTML
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005)
产品评述 HTML
Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
(Electropages, 11/24/2006)
产品评述 HTML
使电容传感器应用赢得优势  (pdf) 产品聚焦 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) 概况 PDF
Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology 概况 HTML
Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7746 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD7746 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7747 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7747ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.46 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7747ARUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7747ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7747 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7747EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭