添加到信号链设计器

AD7716:  CMOS、4通道、22位数据采集系统

产品详情

AD7716是用于信号采集系统的一个信号处理模块,内置4个能够处理最高带宽为584 Hz的通道,分辨率为22位,可用动态范围为111 dB(输入带宽36.5 Hz)至99 dB(输入带宽584 Hz)。

该器件内置4个采用Σ-Δ技术的独立模数转换通道。Σ-Δ型ADC集成了片内数字滤波功能,因此可减轻系统的滤波要求。

设备地址通过三个地址引脚编程实现。这可以使含有多达32个通道的数据采集系统以简单的方式进行设置。器件的输出字为32位数据,其中一位由DIN1输入的状态决定,并可用来指示输出字无效,例如在具有外部起搏器检测电路的ECG系统中,因为存在起搏脉冲而指示输出字无效。

特点和优势

  • 22-Bit Sigma-Delta ADC
      Dynamic Range of 105 dB (146 Hz Input)
      60.003% Integral Nonlinearity
  • On-Chip Low-Pass Digital Filter
      Cutoff Programmable from 584 Hz to 36.5 Hz
      Linear Phase Response
  • Five Line Serial I/O
  • Twos Complement Coding
  • Easy Interface to DSPs and Microcomputers
  • Software Control of Filter Cutoff
  • ±5 V Supply
  • Low Power Operation: 50 mW

AD7716 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7716: CMOS, 4-Channel, 22-Bit Data Acquisition System Data Sheet (Rev A, 11/1995) (pdf, 430 kB) 产品数据手册 PDF
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理
应用笔记 PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
应用笔记 PDF
AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
工具与转换 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7716 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7716BPZ 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Tube, 27 $ 44.96 $ 34.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD7716BSZ 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 44.96 $ 34.43 Y  材料信息 查看PCN 订购