content here.
content here.

AD7678:  18位、100 kSPS PulSAR® ADC

AD7678是一款18位、100 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。

AD7678经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。

该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

  • 18位分辨率、无失码
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 差分输入范围:5 V
  • 吞吐量:100 kSPS
  • 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±9.5 ppm)
  • 动态范围:典型值102 dB
  • S/(N+D):典型值100 dB(10 kHz时)
  • 总谐波失真(THD):典型值-115 dB (10 kHz时)
  • 并行(18位、16位或8位总线)
    和串行5 V/3 V接口
  • 片内基准电压缓冲
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗:
    15 mW(100 kSPS时)
    使用内部缓冲时典型值为20 mW
  • Resolution (Bits): 18bit
  • T-Put Rate: 100kSPS
  • # Chan: 1
  • Supply V: Single(+5)
  • Pwr Diss: 26mW
  • Interface: Byte,Par,Ser,SPI
  • Ain Range: (2Vref) p-p,4 V p-p
  • SNR (dB): 101dB
  • Pkg Type: CSP,QFP

AD7678 功能框图

AD7678 框图
AD7678 功能框图
Part# Bits Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7984 18 1.33MSPS 1 14mW
AD7678 18 100KSPS 1 26mW
AD7690 18 400KSPS 1 20mW
AD7982 18 1MSPS 1 8.6mW
AD7660 16 100KSPS 1 25mW
AD7675 16 100KSPS 1 25mW
AD7683 16 100KSPS 1 6mW
AD7684 16 100KSPS 1 6mW
AD7686 16 500KSPS 1 21.5mW
AD7687 16 250KSPS 1 12.5mW
AD7688 16 500KSPS 1 21.5mW

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。