AD7677: 16位、1 LSB INL、1 MSPS、差分PulSAR® ADC |
AD7677是一款16位、1 MSPS、1 LSB INL、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它是全新PulSAR™系列的旗舰产品,同时还是速度最快、业界有史以来精度最高的16位SAR ADC。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7622 | 16 | 2MSPS | 1 | 85mW |
| AD7623 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 55mW |
| AD7671 | 16 | 1MSPS | 1 | 125mW |
| AD7677 | 16 | 1MSPS | 1 | 130mW |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | 100mW |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | 95mW |
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | 105mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.24 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-220VAC-UKZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.24 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 253.00 | - | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 253.00 | - | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。