AD7676

最后购买期限

500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 吞吐量:500 kSPS
  • 积分非线性(INL):最大值±1 LSB(满量程的±0.0015%)
  • 16位分辨率、无失码
  • S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)
  • 总谐波失真(THD):典型值-110 dB(45 kHz时)
  • 差分输入范围:±2.5 V
  • 具有交流和直流两种规格
  • 无流水线延迟
  • 并行(8位、16位)和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗:典型值67 mW,
    15 µW (100 SPS时)

AD7676
500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB
AD7676 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7676

AD7676 评估套件

产品详情

EVAL-AD7676CBZ是针对AD7676的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7676
AD7676 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览