AD7674: 18位、800 kSPS PulSAR® ADC |
AD7674是一款18位、800 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个高速18位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
AD7674经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,采用48引脚LQFP封装或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7641 | 18 | 2MSPS | 1 | 92mW |
| AD7643 | 18 | 1.25MSPS | 1 | 80mW |
| AD7982 | 18 | 1MSPS | 1 | 8.6mW |
| AD7674 | 18 | 800KSPS | 1 | 138mW |
| AD7984 | 18 | 1.33MSPS | 1 | 14mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7622 | 16 | 2MSPS | 1 | 85mW |
| AD7623 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 55mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | 95mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7674ACPZ | 量产 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工业 | $ 28.29 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7674ACPZRL | 量产 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工业 | $ 28.29 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7674ASTZ | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | $ 28.29 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD7674ASTZRL | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | $ 28.29 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-AD7674CBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 151.80 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.24 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-220VAC-UKZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.24 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 253.00 | - | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 253.00 | - | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。