添加到信号链设计器

AD7623:  16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC

产品详情

AD7623是一款16位、1.33 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。它内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。功耗随吞吐量按比例自动变化,因此该器件非常适合电池供电应用。它提供48引脚薄型四方扁平封装(LQFP)和引脚架构芯片级封装(LFCSP_VQ)两种形式,工作温度范围为−40°C至+85°C。

产品聚焦

  1. 高吞吐量:AD7623是一款1.33 MSPS、电荷再分配、16位SAR ADC。
  2. 出色的线性度:AD7623 16位无失码。
  3. 内部基准电压:AD7623具有一个2.048 V内部基准电压,典型漂移量为±7 ppm/°C。
  4. 单电源供电:AD7623采用2.5 V单电源供电,功耗典型值为45 mW,其功耗会随吞吐量降低而减少。
  5. 串行或并行接口:多功能并行(16位或8位总线)或双线串行接口配置,2.5 V、3.3 V或5 V逻辑兼容。

应用

  • 医疗仪器
  • 高速数据采集
  • 数字信号处理
  • 通信
  • 仪器仪表
  • 频谱分析
  • 自动测试设备

特点和优势

  • 吞吐量:1.33 MSPS
  • 2.048 V内部基准电压
  • 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5 V)
  • 积分非线性(INL):典型值±1 LSB
  • 16位分辨率、无失码
  • 信纳比:88 dB(典型值,100 kHz时)
  • 总谐波失真:-97 dB(典型值,100 kHz时)
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
  • SPI®-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容
  • 2.5 V单电源供电
  • 功耗:典型值45 mW(1.33 MSPS时)

AD7623功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7623: 16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR® ADC Data Sheet (Rev 0, 08/2005) (pdf, 558 kB) 产品数据手册 PDF
AN-932: 电源时序控制  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路  (pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。
应用笔记 PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
概况 PDF
高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7623 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7623 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7623ACPZ 产品状态: 量产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工业 Tray, 260 $ 22.07 $ 19.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7623ACPZRL 产品状态: 量产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 19.95 Y  材料信息 通知我 订购
AD7623ASTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 22.07 $ 19.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7623ASTZRL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 $ 0.00 $ 19.95 Y  材料信息 查看PCN 订购

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7623 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7623EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭