添加到信号链设计器

AD7608:  8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7608是一款18位、8通道同步采样模数数据采集系统(DAS),内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、18位电荷再分配逐次逼近型ADC、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。

AD7608采用5V单电源供电,可以处理± 10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7608的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7608抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 ksps时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。


应用 - 电力线监控和保护系统
- 多相电机控制
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 数据采集系统

特点和优势

  • 8路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
  • 5V模拟单电源,2.3V至+5V VDRIVE
  • 1MΩ模拟输入阻抗
  • 二阶抗混叠模拟滤波器
  • 模拟输入通道提供7kV ESD额定值
  • 模拟输入过压箝位保护
  • 通过数字滤波器提供过采样功能,
    例如:50ksps时SNR为96dB
  • 高吞吐速率:200 kSPS(所有通道)
  • 信噪比(SNR):90dB(200KSPS时)
  • 低功耗:80 mW(200 kSPS时,每通道10 mW)
  • 片内精密基准电压及缓冲
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7608 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7608:8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC (Rev A, 02/2012) (pdf, 1292 kB) 产品数据手册 PDF
AD7608: 8-Channel DAS with 18-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 1292 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7608使用的2.5V外部基准电压源

  • 如需高精度、低噪声和出色的长期稳定性,推荐使用ADR421
  • 如需高精度、低噪声和更高输出电流,推荐使用ADR431
推荐AD7608使用的数字隔离器
  • 针对高性能、低功耗、双向通信,推荐使用ADuM1402
  • 针对3.3V或5V输出的隔离电源,推荐使用隔离DC/DC转换器ADuM5000
  • 针对集成隔离电源的高性能、低功耗、双向通信,推荐使用ADuM5402
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7608 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7608BSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 24.19 $ 20.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7608BSTZ-RL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 20.50 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7608 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7608EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
content here.
content here.

产品评价

关闭