添加到信号链设计器

AD7485:  14位1 MSPS SAR ADC

产品详情

AD7485是一款14位高速、低功耗逐次逼近型ADC,配有一个串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理10 MHz以上的输入频率。

转换过程采用一种专有的逐次逼近算法技术。输入信号采样以及转换启动均在CONVST信号的下降沿进行。转换过程通过外部主时钟进行控制。接口则通过标准串行信号线实现,使该器件可与微控制器和DSP直接兼容。

AD7485具有出色的交流和直流性能规格。工厂调整技术为高直流精度提供了保障,成就了极低的INL、偏移量和增益误差。

该器件采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗,正常工作模式下的功耗为70 mW。提供两种省电模式:一种是睡眠模式,使基准电路保持激活状态,以便快速上电启动,这种模式下的功耗为5 mW;另一种是待机模式,功耗仅为5 µW。

特点和优势

  • 高呑吐量:1 MSPS
  • 宽输入带宽:40 MHz
  • 出色的直流精度性能
  • 灵活的串行接口
  • 待机模式:最大2 µA
  • 低功耗:
    80 mW(全功率)和3 mW(睡眠模式)
  • 采用5 V单电源供电
  • 2.5 V内部基准电压
  • 满度超量程指示

AD7485 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7485: 1MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev A, 04/2010) (pdf, 769 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7485 型号选项