添加到信号链设计器

AD73360L:  6输入通道模拟前端(AFE)

产品详情

AD73360L是一款面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6输入通道模拟前端处理器。配有6个16位A/D转换通道,在直流至4 kHz信号带宽下,各通道均可实现76 dB的信噪比。每个通道还集成一个可编程输入增益放大器(PGA),增益设置分为八级:从0 dB至38 dB。

特点和优势

  • 6个16位A/D转换器
  • 可编程输入采样率
  • 同步采样
  • 信噪比:76 dB
  • 最大采样率:64 kS/s
  • 低群延迟(典型:25µs/ADC通道)
  • 串扰:-95 dB
  • 可编程输入增益
  • 灵活的串行端口允许
    以级联方式连接多个器件
  • 单电源工作(2.7V至3.6V)
  • 最大功耗:80 mW(2.7 V时)
  • 片内基准电源

AD73360L功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD73360L: Six-Input Channel Analog Front End Data Sheet  (Rev 0, 10/2000) (pdf, 271 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD73360L 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD73360LARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 5.85 $ 5.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD73360LARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 5.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD73360L 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD73360LEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭