AD7294: 集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统 |
AD7294是一款单芯片解决方案,集电流、电压和温度监控和控制所需的全部通用功能于一体。 该器件包括用于分流电阻电流监控的低压(±200 mV)模拟输入检测放大器、温度检测输入和四个非专用型模拟输入通道, 这些通道以多路复用方式接入一个转换时间为3µs的SAR模数转换器(ADC)。 数模转换器(DAC)和ADC均通过高精度内部参考电压驱动。 四个12位DAC为电压控制提供所需输出。AD7294同时还包括用于警报功能的界限寄存器。 该器件基于ADI高压DMOS工艺设计而成,符合其高电压要求:电流检测输入为59.4V,DAC输出电压最高可达15V。
AD7294是一款高度集成的解决方案,包括对蜂窝基站应用中的功率放大器进行精确控制所需要的全部功能。 在这类应用中,DAC可提供12位分辨率,用以控制功率晶体管的偏置电流; 同时集成基于热二极管的温度传感器, ...More
AD7294是一款单芯片解决方案,集电流、电压和温度监控和控制所需的全部通用功能于一体。 该器件包括用于分流电阻电流监控的低压(±200 mV)模拟输入检测放大器、温度检测输入和四个非专用型模拟输入通道, 这些通道以多路复用方式接入一个转换时间为3µs的SAR模数转换器(ADC)。 数模转换器(DAC)和ADC均通过高精度内部参考电压驱动。 四个12位DAC为电压控制提供所需输出。AD7294同时还包括用于警报功能的界限寄存器。 该器件基于ADI高压DMOS工艺设计而成,符合其高电压要求:电流检测输入为59.4V,DAC输出电压最高可达15V。
AD7294是一款高度集成的解决方案,包括对蜂窝基站应用中的功率放大器进行精确控制所需要的全部功能。 在这类应用中,DAC可提供12位分辨率,用以控制功率晶体管的偏置电流; 同时集成基于热二极管的温度传感器,以补偿温度效应;ADC对高端电流和温度进行监控; 所有这些功能全都集成在这款64引脚TQFP封装的器件之内,其工作温度为:-40°C至+105°C。
应用
数据手册,Rev. 0,1/08
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。