添加到信号链设计器

AD6673:  80 MHZ带宽双通道中频接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
有关JESD204产品的更多信息,请访问www.analog.com/zh/jesd204。

AD6673是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。

该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。每个ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,可通过SPI选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6673可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。

可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6673可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。

禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6673能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6673可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。

默认情况下,ADC输出数据可以直接路由至两个外部JESD204B串行输出通道,这些输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持两种模式,使得输出编码数据可通过一个或两个通道发送(L = 1;F = 4或L = 2;F = 2)。单通道操作支持最高125 MSPS的转换器速率。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。

产品特色
  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率(最多两个通道)。
  2. 中频接收机包括两个11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、关断模式、测试模式、 基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、 WiMax、 WCDMA、 CDMA2000、 GSM、 EDGE、 LTE
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • I/Q解调系统s
  • 智能天线系统
  • 电子测试与测量设备
  • 雷达接收机
  • COMSEC无线电架构
  • IED检测/干扰系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用

特点和优势

  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    707 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD6673 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6673 Evaluation Board, ADC-FMC Interposer & Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6673 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6673BCPZ-250 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工业 Tray, 260 $ 88.00 $ 74.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD6673BCPZRL7-250 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工业 Reel, 750 $ 88.00 $ 74.80 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

高速ADC FMC转接板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
CVT-ADC-FMC-INTPZB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
AD6673 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6673-250EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭