AD6600
量产分集接收机芯片组
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 双路中频输入,70 MHz至250 MHz
分集或两路独立的中频信号
独立的衰减路径 - 过采样RF通道
20 MSPS(单载波)
10 MSPS/通道(分集模式) - 5 V单电源
输出DVCC:3.3 V或5 V
- 功耗:775 mW
- 总信号范围:90+ dB
自动增益调整(AGC):30 dB
模数转换器:60 dB
处理增益后范围大于100 dB - 数字输出
11位ADC字
3位RSSI字
2x时钟,A/B指示器
ADI公司创新的分集接收机芯片组是一款紧凑的综合解决方案,提供两个中频至基带分集通道,片内集成自动增益控制、接收信号强度指示器、高分辨率数字控制振荡器(NCO)和数字滤波。
该芯片组内置ADI公司的双通道中频采样模数转换器AD6600和双通道抽取接收机芯片AD6620。同时配置适当的外部元件,能够处理各种各样的空中接口标准,包括GSM、CDMA、IS136、PHS,以及用于寻呼系统和无线固定接入接收机的专有调制方案。
该分集接收机基于ADI公司的新一代接收机架构,用数字滤波器取代了灵敏的模拟滤波器,从而显著降低成本、缩小尺寸。完整的参考设计所展示的较佳布局,不仅可降低噪声,还使跨通道耦合降至较小。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 6
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD6600ASTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD6600ASTZ-REEL | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD6600ASTZ | ||
| AD6600ASTZ-REEL | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD6600ASTZ | ||
| AD6600ASTZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论