客户须知: 如果订购AD1555或AD1556的评估板(Eval-AD1555/56EB),请注意随附软件仅与Windows 95/98兼容。
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD1555/AD1556: 24-Bit Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev B, 05/2002) (pdf, 429 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-566: A Geophone/Hydrophone Acquisition Reference Design
(pdf, 211 kB)
The AD1555/AD1556 24-Bit Sigma-Delta ADC Chipset Provides for Direct Acquisition of High Dynamic Range Sensors. |
应用笔记 | |
| AN-271: Build Precise S/H Amps for Fast 12-Bit ADCs (pdf, 415 kB) | 应用笔记 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。