AD522
过期高精度数据采集仪表放大器
Viewing:
产品详情
- 低漂移:2.0 µV/°C (AD522B)
- 低非线性度:0.005% (G = 100)
- 高共模抑制比(CMRR):>110dB (G = 1000)
- 低噪声:1.5 µV(峰峰值,0.1 Hz至100 Hz)
- 低初始VOS: 100µV (AD522B)
- 单电阻增益可编程:1≤G≤1000
- 输出基准电压与检测引脚
- 具有数据防护功能,可改善交流共模抑制
- 内部补偿
- 除增益电阻外,
无需其它外部器件 - 失调、增益和共模抑制经过有源调整
AD522是一款精密IC仪表放大器,针对要求在较差工作条件下提供高精度的数据采集应用而设计。高线性度、高共模抑制、低电压漂移与低噪声等特性的出色组合,使该器件适合用于许多12位数据采集系统中。
在过程控制、仪器仪表、数据处理和医疗测试等应用中,通常采用仪表放大器作为电阻传感器(热敏电阻、应变计等)的电桥放大器。工作环境通常信噪比低、温度起伏不定、输入阻抗不平衡,并且处于远程位置不便重新校准。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论