添加到信号链设计器

ADR827:  1.25 V低功耗、精密基准电压源和运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR821/ADR827集精密基准电压源与运算放大器于一体,采用10引脚超小型封装(MSOP)。基准电压源和运算放大器均可以独立工作,用户可以灵活地组合配置。总工作电流小于400 µA,基准电压源的温度系数为15 ppm/°C,因此ADR82x非常适合要求高精度、低功耗的应用。

ADR82x提供1.25 V和2.5 V两种基准电压,同时分为两种等级。A级基准电压源提供30 ppm/°C的温度漂移性能,初始精度为±0.4%。B级基准电压源的温度漂移性能更高(15 ppm/°C),初始精度达±0.2%。所有型号产品的工作温度范围均为−40°C至+125°C。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 汽车应用
  • 特点和优势

    • 10引脚MSOP封装
    • 工作电压:±2.7 V至±15 V
    • 电源电流:400 μA
    • 基准电压源
      初始精度:0.2%
      温度漂移:15 ppm/°C(最大值)
      输出驱动电流:+5 mA/−3 mA
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 片上精密电阻
    • 放大器
      轨到轨输入和输出
      失调电压:100 µV(典型值,±15 V)
      偏置电流:50 nA
      单位增益稳定
      无反相

    ADR827功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR821/ADR827: Low Power, Precision Reference and Op Amp Data Sheet (Rev 0, 10/2007) (pdf, 605 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR827 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR827BRMZ-R2 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 250 $ 2.59 $ 2.59 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR827BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购