AD9978
不推荐用于新设计双通道、14位CCD信号处理器,采用Precision Timing内核
- 产品模型
 - 2
 
        Viewing:
        
    
    概述
  | 
  | 
AD9978是一款高度集成的双通道CCD信号处理器,适合高速数码摄像机应用。每个通道均由带ADC转换功能的完整模拟前端组成,额定像素速率最高可达65 MHz。Precision Timing™ 内核允许对相关双采样器(CDS)和采样保持放大器(SHA)时钟进行调整;工作频率为65 MHz时,时钟分辨率为240 ps。AD9978还配有一个范围缩小的低压差分信号(LVDS)接口,用于双通道数据输出。
每个模拟前端均内置黑电平箝位、CDS、VGA以及一个65 MHz、14位ADC。编程使用三线式串行接口。
AD9978采用节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
数据手册,Rev. SpB,9/08
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| AD9978BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD9978BCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor  | 
                                                    ||
| AD9978BCPZ | ||
| AD9978BCPZRL | ||
| 
                                                            7月 27, 2020 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea  | 
                                                    ||
| AD9978BCPZ | ||
| AD9978BCPZRL | ||
| 
                                                            9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea.  | 
                                                    ||
| AD9978BCPZ | ||
| AD9978BCPZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9978的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论